Rezoluţie imagine [px] | 800 x 480 |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...32 DC |
---|
Rezoluţie imagine [px] | 800 x 480 |
---|
Numar de interfete CAN | 1 |
---|---|
Numar de interfete Ethernet | 1 |
Numar de interfete USB | 2 |
Temperatura depozitare [°C] | -10...60 |
---|---|
Protectie | IP 62 |
Greutate [g] | 1483,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 178 x 199 x 67 |
Materiale | Material plastic: ABS |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elemente de operare |
|
||||
Tip display | Afișaj color | ||||
Dimensiunea afisajului | 7" | ||||
Iluminarea fundalului afisajului | LED |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12 |