Caracteristici speciale | Fara Halogen |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 | ||
---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
||
Protectie | IP 65; (M12-Conector cu fişă: IP65, IP67, IP68, IP69K) |
Greutate [g] | 82 |
---|---|
Material turnat | PA-GF, Fara Halogen / TPU, Fara Halogen |
Material piuliţă | oţel, galvanizat / alama, nichelată |
Material de etansare | NBR / CR |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: PA-GF, Fara Halogen, negru; Blocare: oţel, galvanizat; Etanşare: NBR / CR; Contacte: alama; Moment de strângere: 0,5...0,6 Nm |
Racord | Cablu: 0,24 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, Fara Halogen, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |