Numarul axelor masurate | 1; (Z) |
---|---|
Domeniu unghiular [°] | 1…-6 |
Capsula | Carcasa din plastic |
Principiu de functionare | static |
---|---|
Principiu de operare | metal nobil cu lichid |
Tensiune de lucru [V] | 8...30 DC |
---|---|
Consum de curent Max. [mA] | 700 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Protectie la schimbarea polarităţii | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal deschis |
Nota despre punctul de setare SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Numarul axelor masurate | 1; (Z) | |||
Domeniu unghiular [°] | 1…-6 |
Precizia [°] | 0,2 |
---|---|
Repetabilitate [°] | <0,2 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -30...80 |
Protectie | IP 67 |
MTTF [ani] | 571 |
---|
Greutate [g] | 226,9 |
---|---|
Capsula | Carcasa din plastic |
Tip montare | Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters |
Dimensiuni [mm] | 75 x 22 x 18 |
Orientare de montare | orizontal |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 3,1 m, PVC |
---|
direcție de măsurare și de instalare
|
|
---|