Numarul axelor masurate | 1 |
---|---|
Domeniu unghiular [°] | ± 20 |
Principiu de functionare | static |
---|
Tensiune de lucru [V] | 11...15 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 35 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Semnal de ieşire | semnal analogic |
---|---|
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 400 |
Protectie suprasarcina | da |
Numarul axelor masurate | 1 |
---|---|
Domeniu unghiular [°] | ± 20 |
Precizia [°] | <±7; (eroarea punctului zero poate fi compensată prin reglarea unității cu ± 4°.) |
---|---|
Repetabilitate [°] | 0,1 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -30...85 |
Protectie | IP 67 |
MTTF [ani] | 991 |
---|
Greutate [g] | 189,9 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 40,5 x 40,5 x 52,2 |
Materiale | Capsula: PPO |
Moment de strângere [Nm] | 1,8 |
Orientare de montare | Vertical |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 0,2 m | |
Conector: 1 x M12; codificare: A |
direcție de măsurare și de instalare
|
|
---|