Execuţie | module carcasă |
---|
Tensiune de lucru [V] | 18...36 DC |
---|
Tensiune de iesire [V] | 10 |
---|---|
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Precizia | ± 2 % |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...71 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 71 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 54 x 34 x 15 |
Materiale | Capsula: Poliamidă fibra de sticla armata turnare completă |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Intrare | Cablu: 0,28 m;, Extremități nucleu cu manșoane la capătul firului |
---|