Execuţie | pentru ecomatDisplay 7 " |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | 15...30 | |
Umiditate la depozitare [%] | < 50 |
Greutate [g] | 118,45 |
---|---|
Materiale | Material plastic; PET |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Duritatea zgârieturilor: | 2 H |
Rezistență la abraziune: | 10 x cursă dublă fără zgârieturi |
Ceață: | 0,9 % |