- Produse
- Accesorii
- Accesorii de montaj si tehnologie de fixare
- Elemente de montare si fixare pentru afisaje
- EC0732
Rama de montaj pentru afisaje grafice
EC0732
Display/Mounting Set/10-12"
Rama de montaj pentru afisaje grafice
EC0732
Display/Mounting Set/10-12"
Aplicatie
Execuţie | pentru ecomatDisplay, CR1102 - 10", CR1204 - 12" |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 141,45 |
---|---|
Tip montare | Montare |
Dimensiuni [mm] | 36 x 10 x 21 |
Materiale | Rama de montaj: inox (1.4301 / 304) |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|