Execuţie | pentru ecomatDisplay 7" |
---|
Greutate [g] | 814,4 |
---|---|
Tip montare | Montare |
Dimensiuni [mm] | 135 x 120 x 43 |
Materiale | Rama de montaj: inox (1.4301 / 304) |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|