Tensiune de lucru [V] | 36 DC |
---|---|
Protectie la polaritate inversa | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...105 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 896 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 10 x 10 x 10 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 2,5 m, PVC; FLRY-B; 32 x 0,5 mm² + 5 x 1,0 mm² + 3 x 2,5 mm² |
Video | Conector: 1 x AMP-Junior Timer; Corp turnat: PBT, negru |
---|