You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Tehnologia de conectare
  3. Cabluri tip prelungitor (jumper)
  4. Cabluri prelungitoare pentru magistrala CAN
  5. EC0455

Cablu prelungitor precablat cu carcasa de contact

EC0455

BasicCable/DisplayModules B

Cablu prelungitor precablat cu carcasa de contact

EC0455

BasicCable/DisplayModules B

  • Conectare fiabilă a regulatoarelor și unităților de dialog
  • Transmisie fiabilă a semnalului pentru dispozitivele CAN
  • Cu rezistență terminală a magistralei CAN integrată în carcasa contactului și conector
  • Gamă largă de temperaturi de operare pentru utilizarea în echipamente mobile
  • Cablat pentru alimentarea cu tensiune și transmiterea semnalului
  • ce
  • ukca
Aplicatie
Execuţie confecţionabil, pentru BasicController si BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x
Aplicatie tensiune de alimentare; CAN bus
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -40...85
Date mecanice
Greutate [g] 231,7
Observaţii
Observaţii
rezistentele terminale ale magistralei CAN (120 ohmi) sunt integrate in carcasele de contact standard cu temporizator si in conectorul M12
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 5 m, negru; 5 x 0,34 mm²
Racord Conector: 1 x M12