Execuţie | confecţionabil, pentru BasicController si BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x |
---|---|
Aplicatie | tensiune de alimentare; CAN bus |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|
Greutate [g] | 62,2 |
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 0,5 m, PVC, negru; 4 x 0,5 mm² / AWG 20 |
---|