Execuţie | confecţionabil, pentru BasicController, 2 x CR04xx |
---|---|
Aplicatie | tensiune de alimentare; CAN bus |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|
Greutate [g] | 46,4 |
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 0,5 m, PVC, negru, Ø 5 mm; 4 x 0,5 mm² / AWG 20 |
---|