Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 4 |
Curent total Max. [A] | 12 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -5...60 |
Protectie | IP 67; IP 68 |
Aprobare UL |
|
---|
Greutate [g] | 2875 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 22 x 54 x 127 |
Materiale | Capsula: PA |
Numarul de porturi splitter box | 8 |
Tip conector | M12 |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 15 m, PVC, negru, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm² |
Racord | Conector: 8 x M12; codificare: A; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm |
---|