Caracteristici speciale | contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 2 |
Curent total Max. [A] | 6 |
Model electric | NPN |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -5...60 |
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68 |
Greutate [g] | 841 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 20 x 30 x 85,5 | ||||||||
Materiale | PBT-GF20; alama nichelată | ||||||||
Material turnat | PBT-GF 20 / alama, nichelată | ||||||||
Numarul de porturi splitter box | 4 | ||||||||
Tip conector | M8 | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Display |
|
---|
Accesorii (opțional) |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 10 m, PUR, negru, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm ) |
Racord | Conector: 4 x M8; codificare: A; Corp turnat: PBT-GF 20 / alama, nichelată; Contacte: aurit |
---|