Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 4; (per pin: 2; per grup: 8) |
Curent total Max. [A] | 12 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...40 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -5...60 |
Protectie | IP 67 |
Aprobare UL |
|
---|
Greutate [g] | 880 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 22 x 60 x 125 |
Materiale | PA |
Material turnat | PA |
Numarul de porturi splitter box | 6 |
Tip conector | M12 |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 10 m, PVC, negru, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm² |
Racord | Conector: 6 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm |
---|