Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 30 AC/DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 4 |
Curent total Max. [A] | 12 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -5...60 |
Protectie | IP 67; IP 68 |
Aprobare UL |
|
---|
Greutate [g] | 1470,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 22 x 54 x 100 | ||||
Materiale | PA | ||||
Material turnat | PA | ||||
Numarul de porturi splitter box | 6 | ||||
Tip conector | M12 | ||||
Adecvat portcablu | da | ||||
Adecvat portcablu |
|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M23, cu cot; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm |
Racord | Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Conector: 6 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm |