Aplicatie | evaluarea universală şi afişarea pentru toate mărimile fizice care se pot deduce din seriile de impulsuri |
---|
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 24 AC |
Consum de energie [mA] | 200 |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...45 |
---|---|
Protectie | IP 44; (frontal) |
Tip montare | panou decupaj: 91 x 43 mm |
---|
Display |
|
---|