Eticheta RFID
E80417
ID-TAG/51x37x7,5
Eticheta RFID
E80417
ID-TAG/51x37x7,5
- Rezistență la temperaturi ridicate și nivel ridicat de protecție
- Potrivit pentru utilizare pe materiale metalice
Aplicatie
Aplicatie | codificare RFID a rezervoarelor metalice |
---|
Date electrice
Frecvenţă de lucru [MHz] | 866...928 |
---|---|
Dimensiune memorie [bit] | 512 |
Tip memorie | EEPROM |
Tipul de cip | Alien Higgs 3 |
Identificatorul etichetei (TID) [Byte] | 64 |
Cod produs electronic (EPC) | 96 bit |
RFID standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Cicluri de citire Max. | nelimitata |
Cicluri de scriere Max. | 100000 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...250 |
Protectie | IP 69K |
Date mecanice
Greutate [g] | 142,6 |
---|---|
Tip montare | Asamblare/ montare |
Dimensiuni [mm] | 51 x 36,3 x 7,5 |
Materiale | Capsula: Nylon / PP |
Observaţii
Unitate de ambalare | 5 buc. |
---|
Alte date
read distance (m)
DTE80x | 1,1 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | 4,8 |
ANT820 / ANT920 | 2 |