Aplicatie | codificarea RFID in controlul productiei |
---|
Frecvenţă de lucru [MHz] | 13,56 |
---|---|
Dimensiune memorie [bit] | 512 |
Numar unic de identificare (UID) [Byte] | 8 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...70 |
Protectie | IP 68 |
Greutate [g] | 182,4 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 30 x 65 x 0,6 |
Unitate de ambalare | 50 buc. |
---|