Temperatura de operare (activa) [°C] | -40...85 |
---|---|
Varful de temperatura (pasiv) [°C] | 90 |
Frecvenţă de lucru [MHz] | 13,56 |
---|---|
Dimensiune memorie [bit] | 896 |
Tip memorie | EEPROM |
Tipul de cip | ICODE SLIX |
Numărul de blocuri | 28 |
Dimensiunea bloc [Byte] | 4 |
Numar unic de identificare (UID) [Byte] | 8 |
RFID standard | ISO 15693 |
Cicluri de citire Max. | nelimitata |
Cicluri de scriere Max. | 100000 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...90 |
Protectie | IP 68 |
Aprobare Radio | ISO 15693 |
---|
Greutate [g] | 3,75 |
---|---|
Tip montare | Carcasă de presare; Montare în metal; Montare în nemetal |
Dimensiuni [mm] | Ø 8,3 / L = 3,6 |
Materiale | Capsula: PPA GF30; rasina epoxidica |
Unitate de ambalare | 10 buc. |
---|