Aplicatie | Codificare de purtători piese în sisteme de transport direcţionate |
---|---|
Temperatura de operare (activa) [°C] | -20...85 |
Varful de temperatura (pasiv) [°C] | 90 |
Frecvenţă de lucru [MHz] | 13,56 |
---|---|
Dimensiune memorie [bit] | 896 |
Tip memorie | EEPROM |
Tipul de cip | ICODE SLIX |
Numărul de blocuri | 28 |
Dimensiunea bloc [Byte] | 4 |
Numar unic de identificare (UID) [Byte] | 8 |
RFID standard | ISO 15693 |
Cicluri de citire Max. | nelimitata |
Cicluri de scriere Max. | 100000 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...90 |
Protectie | IP 68 |
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
Aprobare Radio | ISO 15693 |
Greutate [g] | 1,85 |
---|---|
Tip montare | instalare pe materiale non-metalice; (Se lipeşte pe suprafaţă) |
Dimensiuni [mm] | Ø 4 / L = 22 |
Materiale | Sticlă |
Unitate de ambalare | 10 buc. |
---|
ANT410 / DTI410 | 5 |
ANT411 / DTI411 | 10 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 5 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 20 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 15 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 30 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 40 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 10 |
ANT600 / DTI600 | - |