Temperatura de operare (activa) [°C] | -25...85 |
---|
Frecvenţă de lucru [MHz] | 0,125 |
---|---|
Dimensiune memorie [bit] | 363 |
Cicluri de citire Max. | nelimitata |
Cicluri de scriere Max. | 100000 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...180 |
Greutate [g] | 23 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 30 / L = 20 |
Materiale | PU |
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |