Aplicatie | Codificare de purtători piese în sisteme de transport direcţionate |
---|---|
Temperatura de operare (activa) [°C] | -25...85 |
Varful de temperatura (pasiv) [°C] | 200; (durata testului: 160 °C: 500 x 20 min, 200 °C: 10 x 20 min) |
Frecvenţă de lucru [MHz] | 0,125 |
---|---|
Dimensiune memorie [bit] | 224 |
Cicluri de citire Max. | nelimitata |
Cicluri de scriere Max. | 100000 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...140 |
Protectie | IP 68 |
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 2854 |
Greutate [g] | 4,9 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 26 / L = 4 |
Materiale | PA Temperatură ridicată |
Observaţii |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Poziäionare ID-TAG | Citire | Scriere | ||
DTA100 | Suprasarcină | 15...40 | 15...40 | |
DTA101 | Suprasarcină | 15...40 | – | |
DTA200 | Partea frontală | 55 | 55 | |
DTA201 | Partea frontală | 55 | – | |
DTA300 | Partea frontală | 80 | 80 | |
DTA301 | Partea frontală | 80 | – |
Toate indicatiile se aplica operatiilor statice de citire/scriere | |
Indicatiile fara comentarii se refera la instalarea etichetelor de identificare in medii nemetalice |