Aplicatie | Codificare de purtători piese în sisteme de transport direcţionate |
---|---|
Temperatura de operare (activa) [°C] | -40...85 |
Varful de temperatura (pasiv) [°C] | 120; (durata testului: 1 x 100 h) |
Frecvenţă de lucru [MHz] | 0,125 |
---|---|
Dimensiune memorie [bit] | 224 |
Cicluri de citire Max. | nelimitata |
Cicluri de scriere Max. | 100000 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...90 |
Protectie | IP 67 |
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 2854 |
Greutate [g] | 10,1 |
---|---|
Carcasa | Capsula construcţie pentru purtători piese |
Dimensiuni [mm] | 18 x 33 x 16,9 |
Materiale | PBT portocaliu; PA negru |
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Poziäionare ID-TAG | Citire | Scriere | ||
DTA100 | Partea frontală | 20 | 10 | |
DTA101 | Partea frontală | 20 | – |
Toate indicatiile se aplica operatiilor statice de citire/scriere | |
Indicatiile fara comentarii se refera la instalarea etichetelor de identificare in medii nemetalice |