Dimensiuni [mm] | 96 x 28 x 42 |
---|
Aplicatie | intinderea unor impulsuri foarte scurte pentru a le adapta; De exemplu pentru intrarile lente de tip plc |
---|
Tolerante tensiune operare [%] | 10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
Consum de energie [mA] | < 5 |
Intrări | Miră de intrare: 24 V DC (± 10%); Lungimea impulsului de intrare(min.): 0,2 ms; Timpul între două impulsuri de intrare (min.): 28 ms |
---|
Semnal de ieşire | Miră iniţială: 24 V DC (± 10%); Lungime impuls iniţial: 25 ms (± 10%); Curent iniţial (max.): 10 mA |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...70 |
---|
Greutate [g] | 79,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 96 x 28 x 42 |
Materiale | Material plastic |
Racord | terminale cu surub: |
---|
Diagramă impuls
|
|
---|