Dimensiuni [mm] | 96 x 28 x 42 |
---|
Aplicatie | Adaptarea secventelor de impulsuri rapide la intervalele de reglaj ale monitorului de comanda sau ale intrarilor lente de tip plc; Formarea valorii medii; Raport impulsuri intrare/ieşire 10:1 |
---|
Tolerante tensiune operare [%] | 10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
Consum de energie [mA] | < 13 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...70 |
---|
Greutate [g] | 79,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 96 x 28 x 42 |
Materiale | Material plastic |