Tensiune de lucru [V] | < 42 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...75 |
Protectie | IP 67 |
Aprobare UL |
|
---|
Greutate [g] | 18,45 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA; O-Inel: EPDM; piuliţă olandeză: inox(1.4305 / 303); Stifturi contact: Bronz cositorit |
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conector: M12; codificare: A; Moment de strângere: 0,4...0,6 Nm |