Mediu | Aer comprimat conform ISO 8573-1: 2001 |
---|
Presiune de operare [bar] | 20; (min. -0,95) |
---|---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
Greutate [g] | 34,5 |
---|---|
Materiale | Capsula: nichel-alama / PA66; Şaibă crenelată: Oţel inox |
Racorduri pentru tuburi | 6 mm |
Diametru cămașă [mm] | 8 |
Unitate de ambalare | 10 buc. |
---|