Execuţie | pentru utilizare impreuna cu tehnologia de perforare a izolatiei |
---|---|
Aplicatie | industria alimentara |
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC; (tensiune de varf 300 V) |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...105 |
---|
Greutate [g] | 6745 |
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 100 m |
Cablu: 100 m, Amestec TPE-PVC, galben; 2 x 1,5 mm² |