Tensiune de lucru [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 8; (Pin 1+3: 4 A; Pin 2+4: 4 A) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 69K |
Greutate [g] | 29,5 |
---|---|
Materiale | inox(1.4305 / 303); Etanşare: EPDM |
Material turnat | inox(1.4305 / 303) |
Moment de strângere [Nm] | 1 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: inox(1.4305 / 303) |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: inox(1.4305 / 303) |
---|