Tensiune de lucru [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 8; (Pin 1+3: 4 A; Pin 2+4: 4 A) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Greutate [g] | 24,1 |
---|---|
Materiale | alama nichelată; Etanşare: FKM |
Material turnat | alama, nichelată |
Moment de strângere [Nm] | 1 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: alama, nichelată |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: alama, nichelată |
---|