Execuţie | pentru modulele compacte M8 |
---|
Greutate [g] | 4 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 9 x 9 x 8,5 |
Desemnarea firului | M8 x 1 |
Materiale | ULTRAMID negru |
Moment de strângere [Nm] | 1,2...1,4; (Se va ţine seama de valoarea maximă a contrapiesei!) |
Unitate de ambalare | 10 buc. |
---|