Clasa de protectie | III |
---|---|
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 4 |
Model electric | AS-i |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...75 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 182,8 |
---|---|
Materiale | Capsula: PBT / PC; Şurub: inox(1.4305 / 303) |
Moment de strângere [Nm] | < 1,65 |
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 5 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm² |
---|