Aplicatie | trecerea de la cablu plat la cablu rotund |
---|
Model electric | AS-i |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...75 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 84 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 39,7 x 18,6 x 39,6 |
Materiale | PA 6 fibra ronforsata; Cablu rotund: PUR; Izolarea miezului: PVC |
Moment de strângere [Nm] | < 1,65 |
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Cablu: 2 m; 2 x 0,34 mm² |