Curent sarcina Max. [A] | 10; (2,5 mm²) |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...105 |
---|
Greutate [g] | 36,3 |
---|---|
Materiale | piese portante de curent: aliaj de cupru cositorit; PA |
Moment de strângere [Nm] | 0,5 |
Unitate de ambalare | 6 buc. |
---|
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 10…12 mm |