Model electric | AS-i |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...75 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 29 |
---|---|
Materiale | PA 6 fibra ronforsata |
Moment de strângere [Nm] | < 1,65 |
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |