Execuţie | AS-i / 24 V |
---|
Curent total Max. [A] | 2 |
---|
Model electric | AS-i |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...80 |
---|---|
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 80; (31 °C; descrestre liniar pana la 50 % (40 °C)) |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 |
Protectie | IP 67; IP 68; IP 69K |
Grad de contaminare | 2 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 104 |
---|---|
Materiale | Parți metalice: inox (1.4404 / 316L); Etanşare a pinilor de contact: FPM; O-Inel: EPDM |
Moment de strângere [Nm] | 2,5; (piulite de blocare) |
Accesorii (opțional) |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Moment de strângere: 1,2...1,4 Nm |
---|