Execuţie | pentru ProcessLine-module, pentru mufele M12 pentru a acoperi intrarile si iesirile neutilizate din modul, pentru locaţii cu fişă neocupate, la distribuitori centrali |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -15...90 |
---|
Greutate [g] | 10,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 12 x 13,5 x 13,5 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | PP |
Moment de strângere [Nm] | 1,2...1,4; (Se va ţine seama de valoarea maximă a contrapiesei!) |
Unitate de ambalare | 10 buc. |
---|