Curent sarcina Max. [A] | 20; (2,5 mm²) |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...100 |
---|
Greutate [g] | 698,5 |
---|---|
Materiale | piese portante de curent: aliaj de cupru cositorit; PA |
Moment de strângere [Nm] | 0,5 |
Unitate de ambalare | 100 buc. |
---|
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 7 mm |