Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...100 |
---|---|
Protectie | IP 68; IP 69K |
Materiale | PVC |
---|---|
Material turnat | PVC |
Material piuliţă | inox (1.4404 / 316L) |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 1 m, PVC, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm |