Tensiune de lucru [V] | < 250 AC / 10...55 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Dimensiuni [mm] | 26 x 26 x 55 |
---|---|
Materiale | TPU |
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | PA |
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Cablu: 5 m, PVC, portocaliu, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Racord | Conector: 1 x 7/8", drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: PA; Moment de strângere: 0,5 Nm |
---|