Tensiune de lucru [V] | < 250 AC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...90 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Dimensiuni [mm] | 43 x 26 x 35 |
---|---|
Materiale | TPU |
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | PA |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 2 m, PVC, portocaliu, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm ) |
Racord | Conector: 1 x 7/8", cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: PA |
---|