Caracteristici speciale | Fara Halogen |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 24 AC/DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Dimensiuni [mm] | 30 x 15 x 39 |
---|---|
Materiale | PUR |
Material turnat | PUR |
Material piuliţă | inox (1.4404 / 316L) |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: inox (1.4404 / 316L) |
Racord | Cablu: 0,6 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Conector: 1 x valve de tip B DIN, cu cot; Corp turnat: PUR; Blocare: inox (1.4404 / 316L) |