Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Dimensiuni [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiale | TPU; PBT |
Material turnat | TPU / PBT |
Material piuliţă | PBT / PA |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU / PBT; Blocare: PBT |
Racord | Cablu: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² |
---|
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU / PBT; Blocare: PA |