Execuţie | AS-i |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 2 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...75 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 17,9 |
---|---|
Materiale | PA |
Material turnat | PA |
Observaţii |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |