Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 0,108 |
---|---|
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Material de etansare | FKM |
Numarul de porturi splitter box | 2 |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 1 m, PUR, negru, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |
---|
Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru transparent; Blocare: alama, nichelată; Etanşare: FKM; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |
Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru transparent; Blocare: alama, nichelată; Etanşare: FKM; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |