Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Dimensiuni [mm] | 15 x 30 x 39 |
---|---|
Materiale | PUR |
Material turnat | PUR |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată |
Racord | Cablu: 15 m, PUR / PVC; 2 x |
---|
Conector: 1 x valve de tip B DIN, cu cot; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată |