Schita arbore | arbore |
---|---|
Diametru arbore [mm] | 6 |
Execuţie | pentru codificatoare cu flanșă de sincronizare de 58 mm și arbore solid de 6 mm |
---|
Precizia | ± 0,012 % FSO |
---|---|
Repetabilitate | ± 0,005 % FSO |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...80 |
Umiditate la depozitare [%] | 5...95; (fara condensare) |
Greutate [g] | 598,5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametru flansa superioara [mm] | 58 | ||||||||||||
Materiale | Capsula: diecast zinc / plastic; cablu măsurare: Oţel inox acoperit cu poliamidă | ||||||||||||
Schita arbore | arbore | ||||||||||||
Diametru arbore [mm] | 6 | ||||||||||||
Lungime max. de măsurare [mm] | 3000 | ||||||||||||
Circumferință tambur cablu [mm] | 200 | ||||||||||||
Diametru cablu [mm] | 0,87 | ||||||||||||
Conexiune cablu | M6 | ||||||||||||
Caracteristici cablu |
|
||||||||||||
Flansa de fixare | Flanşă sincronă |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Instrucţiuni montare
|
|
---|