Execuţie | pentru encoder cu flanșă de prindere |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...60 |
---|
Greutate [g] | 527,1 |
---|---|
Instrucţiuni montare | montaj posibil pe ambele părți |
Dimensiuni [mm] | 180 x 65,9 x 75 |
Diametrul exterior [mm] | 300 |
Materiale | Aluminiu eloxat; Arc: otel inoxidabil (1.4310 / 301) |
Moment de strângere [Nm] | 4,3 |
Dezaliniere unghiulara Max. [°] | 45 |
Forta de activare [N] | 10...30 |
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Instrucţiuni montare
|
|
---|