Temperatură de ambianţă [°C] | -30...80 |
---|
Greutate [g] | 27,6 |
---|---|
Materiale | adaptor de arbore: inox(1.4305 / 303); buclă dublă: PU |
Moment de strângere [Nm] | cuplu de strangere a suruburilor: 100 Ncm |
Diametrul exterior D [mm] | 29 |
Diametrul interior 1 [mm] | 6 |
Diametrul interior 2 [mm] | 6 |
Adancimea butucului de prindere [mm] | 9 |
Suruburi de fixare [mm] | M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x) |
Lungimea [mm] | 29 |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 3000 |
Declaj axial maxim arbore [mm] | ± 2 |
Dezaliniere radiala Max. pe ax [mm] | ± 2 |
Dezaliniere unghiulara Max. [°] | ± 10 |
Rigiditatea arcului de torsiune [Nm/rad] | 13 |
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |